BLR2525-3.6UUG1+85LC0
THK
이송나사
Ball Screw (New classification)
Rotary Nut Ball screw
Preload/No preload
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{thk/fed_screw/ball_screw_2/rotary_nut/preload_nopreload/rev2_rot_type_blr_asmtab.prj},{NB=BLR2525-3.6UUG1+85LC0_00_rev},{IDNR=},{TP=BLR serie},{MN=BLR2525-3.6},{FO=},{TS=UU},{OLS=85},{AXC=G1},{ACC=C0},{SD=25},{PN=0.000},{SEM=0},{LEAD=10},{SDSP=26.00},{SDSC=22.0},{CSA=16.6},{COSA=38.7},{D=72},{D1=92},{L1=65.0},{H=8},{B4=43.0},{B5=12.5},{D3=58.000},{D4=47.000},{SD1=5.5},{TE=3.000},{T=19.000},{PCD1=81.000},{PCD2=38.000},{FI=40.000},{S=M6},{LS=6.000},{NDMS=6.000},{PS=1.000},{EL=980},{G1C3=800.000},{G1C5=700.000},{G2C3=1000.000},{G2C5=1000.000},{G2C7=1000.000},{G3C3=1000.000},{G3C5=1000.000},{G3C7=1000.000},{PPATH=rot_type_blr_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
회사명
THK
내용
BLR (Precision) - Rotary nut / Large lead
BOM
BLR2525-3.6UUG1+85LC0
MN
호칭형번
BLR2525-3.6
BLR2525-3.6
FO
Flange orientation
Standard
flange inversed
Standard
flange inversed
TS
방진대책
UU : 양측씰 부착
씰없음
UU : 양측씰 부착
씰없음
OLS
나사축 전장 (주1
mm
값 입력 OLS
나사축 전장 (주1
mm
cm
inch
ft
확인
ST
스트로크
0.0
mm
NL
Nut length
65.000
65.000
mm
ETP
Effective thread part
65.000
65.000
mm
NETP
Non-effective thread part (both sides) (Note 1
10.000
mm
NOTE1
주1
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축 전장입니다.
AXC
Axial clearance symbol
G1
G1
ACC
Accuracy Symbol
C0
C1
C2
C3
C0
C1
C2
C3
PN
너트 위치
mm
SEM
유효 스트로크의 경계를 알 수 있도록 홈 형상을 만듭니다 (주2
0 : without marking
1 : with marking
0 : without marking
1 : with marking
NOTE2
주2
-