??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
BLSA_H,BLSA2HL,BLSA2F__H,BLSA2F_2HL - Cloth Base Bakelite Plates with Hole
Bill of material
BLSA2H-20-20-2-F6-G4.5-N3
PN
Part No.
BLSA2H-20-20-2-F6-G4.5-N3
TP
Type Selection
Hole Type
MAT
Material
Bakelite Cloth
COLOR
Color
Natural Color
FSS
Finish Symbol Selection
NOM
Nominal
A
A 1mm Increment
mm
Введите значение для A
A 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
B
B 1mm Increment
mm
T
T Selection (0.1mm Increment for 2F)
mm
TTOLS
T Dimension Tolerance Selection
F
F 0.5mm Increment
mm
Введите значение для F
F 0.5mm Increment
mm
cm
inch
ft
G
G 0.5mm Increment
mm
Введите значение для G
G 0.5mm Increment
mm
cm
inch
ft
HS
Hole Selection
BNDS
Bolt Nominal Diameter Selection
mm
DD
d
3.5 mm
DD1
d1
0.0 mm
HH
h
0 mm
L
L (Insert Length)
mm
ALT1
Hole Position from Left
XC
XC 0.5mm Increment
mm
ALT2
Hole Position from Bottom
YC
YC 0.5mm Increment
mm