??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BLX07-g6_08-g6 - 直杆型正公差定位销 一端内螺纹型 g6
明细表
BLX07-g6-D5-L10
CODE
代码
TYPE
类型
一端内螺纹型 带通气槽
THE
公差
g6
MAT1
国标材质
MAT2
相当材质
HRD
硬度
45~50HRC
D
mm
DTHE
D 公差
-0.004/-0.012
L
mm
M
3 mm
V
6 mm
V1
1.5 mm
V2
0.3 mm
LINK
网站链接
Webxxx