??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BMAFL, BMAFLM, BMAFLR, G-BMAFL, G-BMAFLM, G-BMAFLR - 液压·水压用歧管块-孔距固定型-BMAF系列-边长50
明细表
BMAFL3-Q2-R2-S2
PN
型号
MAT
材质
ST
表面处理
MOP
最高使用压力
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
STS
Screw Type Selection
MH
安装孔选择
NO
No.
Q
Q (Rc (PT)) 选择
R
R (Rc (PT)) 选择
S
S(RC(PT)选择
P
P螺距
60 mm
N
N 等分数
PT
螺丝总数
A
50 mm
B
50 mm
E
30 mm
F
25 mm
X
7.5 mm
Y
8 mm
M
M (安装孔)
M8
DD
d
8.5 mm
D
14 mm
HH
h
8.5 mm
D1
11 mm
DD1
d1
6.8 mm
HH1
h1
6.5 mm