??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BMAFLK,G-BMAFLK - Blocs collecteurs-Hydraulique-Pas standard série BMAF-Carré 60
Nomenclature
BMAFLK3-Q2-R2-S2
PN
Réf. pièce
MAT
Matériau
EN 1.0038 l'équivalent
ST
Traitement de surface
Chrome trivalent
STS
Screw Type Selection
MOP
Max Operating Pressure
20.6MPa?210kgf/cm**2 ou moins
MH
Sélection du trou de montage
NO
Nbr.
Q
Sélection Q (Rc (PT))
R
Sélection R (Rc (PT))
S
Sélection S (Rc (PT))
P
Pas P
60 mm
N
N Nbr. de pas
PT
Filetages de port
A
60 mm
B
60 mm
E
30 mm
F
30 mm
X
7.5 mm
Y
8 mm
DD
D (trou de montage)
8.5 mm
D
D (trou de montage)
14 mm
HH
h (trou de montage)
8.5 mm
M
M (trou de montage)
M8
D1
D1 (trou de montage)
11 mm
DD1
d1 (trou de montage)
6.8 mm
HH1
h1 (trou de montage)
6.5 mm