??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
BMAFLKP,G-BMAFLKP - 油圧・水圧用マニホールド-ピッチ指定-BMAFシリーズ-60角
部品表
BMAFLKP3-Q2-R2-S2-P35
PN
型番
MAT
材質
一般構造用鋼
ST
表面処理
三価クロメート
STS
ねじ種類選択
MOP
最高使用圧力
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 以下
MH
取付穴選択
NO
No.
Q
Q (Rc (PT)) 選択
R
R (Rc (PT)) 選択
S
S(RC(PT)選択
P
P ピッチ 指定1mm単位
mm
Enter value for P
P ピッチ 指定1mm単位
mm
cm
inch
ft
N
N ピッチ数
PT
総ねじ数
A
60 mm
B
60 mm
E
30 mm
F
30 mm
X
7.5 mm
Y
8 mm
DD
d (取付穴)
8.5 mm
D
D (取付穴)
14 mm
HH
h (取付穴数)
8.5 mm
M
M (取付穴)
M8
D1
D1 (取付穴)
11 mm
DD1
d1 (取付穴)
6.8 mm
HH1
h1(取付穴数)
6.5 mm