??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
BMAFLKP,G-BMAFLKP - Blocchi collettore - Idraulici - Passo configurabile serie BMAF - 60 quad.
Lista materiale
BMAFLKP3-Q2-R2-S2-P35
PN
Cod. comp.
MAT
Materiale
EN 1.0038 equivalente
ST
Trattamento superficie
Cromatura trivalente
STS
Screw Type Selection
MOP
Max Operating Pressure
20.6 MPa circa 210kgf/cm**2 o inferiore
MH
Selezione foro di montaggio
NO
N.
Q
Selezione Q (Rc (PT))
R
Selezione R (Rc (PT))
S
Selezione S (Rc (PT))
P
Passo P - Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per P
Passo P - Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
N
N. di passi N
PT
Filettature porte
A
60 mm
B
60 mm
E
30 mm
F
30 mm
X
7.5 mm
Y
8 mm
DD
D (Foro di montaggio)
8.5 mm
D
D (Foro di montaggio)
14 mm
HH
h (Foro di montaggio)
8.5 mm
M
M (Foro di montaggio)
M8
D1
D1 (Foro di montaggio)
11 mm
DD1
d1 (Foro di montaggio)
6.8 mm
HH1
h1 (Foro di montaggio)
6.5 mm