??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 7
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BMAFPA, G-BMAFPA - 液压·水压用歧管块-孔距指定型-BMAF系列-边长40
明细表
BMAFPA4-Q1-R1-S1-P25
PN
型号
STS
Screw Type Selection
MH
安装孔选择
NO
No.
Q
Q (Rc (PT)/ NPT))选择
R
R (Rc (PT)/ NPT) 选择
S
S (Rc (PT)/ NPT) 选择
P
P 螺距指定单位1mm
mm
输入参数值: P
P 螺距指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
N
N 等分数
PT
螺丝总数
A
40 mm
B
40 mm
E
25 mm
F
20 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
M
M (安装孔)
M6
DD
d (安装孔)
6.6 mm
D
D (安装孔)
11 mm
HH
h (安装孔数)
6.5 mm
D1
D1 (安装孔)
9.5 mm
DD1
d1 (安装孔)
5.1 mm
HH1
h1(安装孔数)
5.5 mm