??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
BMAFPA, G-BMAFPA - Verteilerblöcke - Hydraulik - Steigung konfigurierbar, BMAF-Serie - rechteckig 40
Stückliste
BMAFPA4-Q1-R1-S1-P25
PN
Teilenummer
STS
Screw Type Selection
MH
Auswahl der Befestigungsbohrung
NO
Nr.
Q
Auswahl für Q (Rc (PT)/ NPT)
R
Auswahl für R (Rc (PT)/ NPT)
S
Auswahl für S (Rc (PT)/ NPT)
P
Steigung P 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für P
Steigung P 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
N
N Anz. der Steigungen
PT
Anschluss-Gewinde
A
40 mm
B
40 mm
E
25 mm
F
20 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
M
M (Montagebohrung)
M6
DD
D (Befestigungsbohrung)
6.6 mm
D
D (Befestigungsbohrung)
11 mm
HH
h (Montagebohrung)
6.5 mm
D1
D1 (Befestigungsbohrung)
9.5 mm
DD1
d1 (Befestigungsbohrung)
5.1 mm
HH1
h1 (Montagebohrung)
5.5 mm