??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BMAL, BMALM, G-BMAL, G-BMALM - 液压·水压用歧管块-孔距固定型-BMAL系列-边长70
明细表
BMAL2-Q6-R6-S6
PN
型号
MAT
材质
SS400
ST
表面处理
STS
Screw Type Selection
MOP
最高使用压力
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
MH
安装孔选择
NO
No.
Q
Q (Rc (PT)) 选择
R
R (Rc (PT)) 选择
S
S(RC(PT)选择
P
P螺距
60 mm
N
N 等分数
PT
螺丝总数
A
70 mm
B
70 mm
E
40 mm
F
35 mm
X
10 mm
Y
10 mm
DD
d (安装孔)
8.5 mm
D
D (安装孔)
14 mm
HH
h (安装孔数)
8.5 mm
M
M (安装孔)
M8
D1
D1 (安装孔)
11 mm
DD1
d1 (安装孔)
6.8 mm
HH1
h1(安装孔数)
6.5 mm