??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
BMAN, BMANR - Blocchi collettore - Idraulici
Lista materiale
BMAN3-11
PN
Cod. comp.
TS
Selezione tipo
MAT
Materiale
EN 1.0038 equivalente
ST
Trattamento superficie
Galvanizzazione
NP
Pressione normale
20.6MPa circa 210kgf/cm**2 o inferiore
NO
N.
DD
d Rc (PT)
A
40 mm
B
30 mm
L
mm
P
mm
P3
mm
P1
mm
P2
mm
E
20 mm
F
15 mm
Y
7 mm
DD1
d1
11 mm
DD2
d2
6.6 mm
LL
l
6.5 mm