??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
BMAS, BMASR, G-BMAS, G-BMASR - Blocchi collettore - Idraulici - Passo standard serie BMAS - 25x32 quad.
Lista materiale
BMAS4-Q1-R1-S1
PN
Cod. comp.
MAT
Materiale
ST
Trattamento superficie
Cromatura trivalente
STS
Screw Type Selection
MOP
Max Operating Pressure
20.6 MPa circa 210kgf/cm**2 o inferiore
MH
Selezione foro di montaggio
NO
N.
Q
Q (Rc (PT))
1/8
R
R (Rc (PT))
1/8
S
S (Rc (PT))
1/8
P
Passo P
25 mm
N
N. di passi N
PT
Filettature porte
A
25 mm
B
32 mm
E
20 mm
F
16 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
DD
D (Foro di montaggio)
5.5 mm
D
D (Foro di montaggio)
9.5 mm
HH
h (Foro di montaggio)
5.5 mm
M
M (Foro di montaggio)
M5
D1
D1 (Foro di montaggio)
8 mm
DD1
d1 (Foro di montaggio)
4.2 mm
HH1
h1 (Foro di montaggio)
4.5 mm