??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
BMBF, BMBFM, BMBFR, BMBFS, BMBFC, G-BMBF, G-BMBFM, G-BMBFR, G-BMBFS, G-BMBFC - 油圧・水圧用マニホールド-ピッチ固定-BMBFシリーズ-30x35角
部品表
BMBF4-Q1-G2-K2
PN
型番
MAT
材質
ST
表面処理
MOP
最高使用圧力
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 以下
STS
ねじ種類選択
MH
取付穴選択
NO
No.
Q
Q (Rc (PT)/ NPT))選択
G
G (Rc (PT)/ NPT) 選択
K
K (Rc (PT)/ NPT) 選択
P
P ピッチ
40 mm
N
N ピッチ数
PT
総ねじ数
A
30 mm
B
35 mm
E
25 mm
F
22 mm
X
mm
Y
7 mm
M
M (取付穴寸法)
M6
DD
d
6.6 mm
D
11 mm
HH
h
6.5 mm
D1
9.5 mm
DD1
d1
5.1 mm
HH1
h1
5.5 mm