??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
BMBF, BMBFM, BMBFR, BMBFS, BMBFC, G-BMBF, G-BMBFM, G-BMBFR, G-BMBFS, G-BMBFC - Blocchi collettore - Idraulici - Passo standard serie BMBF - 30x35 quad.
Lista materiale
BMBF4-Q1-G2-K2
PN
Cod. comp.
MAT
Materiale
ST
Trattamento superficie
MOP
Max Operating Pressure
20.6 MPa circa 210kgf/cm**2 o inferiore
STS
Screw Type Selection
MH
Selezione foro di montaggio
NO
N.
Q
Selezione Q (Rc (PT)/ NPT)
G
Selezione G (Rc (PT)/ NPT)
K
Selezione K (Rc (PT)/ NPT)
P
Passo P
40 mm
N
N. di passi N
PT
Filettature porte
A
30 mm
B
35 mm
E
25 mm
F
22 mm
X
mm
Y
7 mm
M
M (Foro di montaggio)
M6
DD
D
6.6 mm
D
11 mm
HH
h
6.5 mm
D1
9.5 mm
DD1
d1
5.1 mm
HH1
h1
5.5 mm