??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
BMBFL, BMBFLM, BMBFLR, G-BMBFL, G-BMBFLM, G-BMBFLR - 油圧・水圧用マニホールド-ピッチ固定-BMBFシリーズ-50角
部品表
BMBFL3-Q2-G2-K2
PN
型番
MAT
材質
ST
表面処理
MOP
最高使用圧力
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 以下
STS
ねじ種類選択
MH
取付穴選択
NO
No.
Q
Q (Rc (PT)) 選択
G
G (Rc (PT))選択
K
K (Rc (PT)) 選択
P
P ピッチ
60 mm
N
N ピッチ数
PT
総ねじ数
A
50 mm
B
50 mm
E
30 mm
F
28 mm
X
20 mm
Y
8 mm
M
M (取付穴寸法)
M8
DD
d
8.5 mm
D
14 mm
HH
h
8.5 mm
D1
11 mm
DD1
d1
6.8 mm
HH1
h1
6.5 mm