??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BMBFL, BMBFLM, BMBFLR, G-BMBFL, G-BMBFLM, G-BMBFLR - Blocs collecteurs-Hydraulique-Pas standard série BMBF-Carré 50
Nomenclature
BMBFL3-Q2-G2-K2
PN
Réf. pièce
MAT
Matériau
ST
Traitement de surface
MOP
Max Operating Pressure
20.6MPa?210kgf/cm**2 ou moins
STS
Screw Type Selection
MH
Sélection du trou de montage
NO
Nbr.
Q
Sélection Q (Rc (PT))
G
Sélection G (Rc (PT))
K
Sélection K (Rc (PT))
P
Pas P
60 mm
N
N Nbr. de pas
PT
Filetages de port
A
50 mm
B
50 mm
E
30 mm
F
28 mm
X
20 mm
Y
8 mm
M
M (trou de montage)
M8
DD
D
8.5 mm
D
14 mm
HH
h
8.5 mm
D1
11 mm
DD1
d1
6.8 mm
HH1
h1
6.5 mm