??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
BMBFLP, BMBFLMP, BMBFLRP, G-BMBFLP, G-BMBFLMP, G-BMBFLRP - Verteilerblöcke - Hydraulik - Steigung konfigurierbar, BMBF-Serie - rechteckig 50
Stückliste
BMBFLP3-Q2-G2-K2-P35
PN
Teile-Nr.
MAT
Werkstoff
ST
Oberflächenbehandlung
STS
Screw Type Selection
MOP
Max. Betriebsdruck
20.6 MPa Ca. 210 kgf/cm**2 oder weniger
MH
Auswahl der Befestigungsbohrung
NO
Nr.
Q
Auswahl für Q (Rc (PT))
G
Auswahl für G (Rc (PT))
K
Auswahl für K (Rc (PT))
P
Steigung P 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für P
Steigung P 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
N
N Anz. der Steigungen
PT
Anschluss-Gewinde
A
50 mm
B
50 mm
E
30 mm
F
28 mm
X
20 mm
Y
8 mm
DD
D (Befestigungsbohrung)
8.5 mm
D
D (Befestigungsbohrung)
14 mm
HH
h (Montagebohrung)
8.5 mm
M
M (Montagebohrung)
M8
D1
D1 (Befestigungsbohrung)
11 mm
DD1
d1 (Befestigungsbohrung)
6.8 mm
HH1
h1 (Montagebohrung)
6.5 mm