??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BMBL, G-BMBL - 液压·水压用歧管块-孔距固定型-BMBL系列-边长60
明细表
BMBL2-Q6-G8-K8
PN
型号
MAT
材质
SS400
ST
表面处理
铬酸盐光泽处理
STS
Screw Type Selection
MOP
最高使用压力
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
MH
安装孔选择
NO
No.
Q
Q (Rc (PT)) 选择
G
G (Rc (PT))
1
K
K (Rc (PT))
1
P
P螺距
60 mm
N
N 等分数
PT
螺丝总数
A
60 mm
B
60 mm
E
40 mm
F
35 mm
X
25 mm
Y
9 mm
DD
d (安装孔)
8.5 mm
D
D (安装孔)
14 mm
HH
h (安装孔数)
8.5 mm
M
M (安装孔)
M8
D1
D1 (安装孔)
11 mm
DD1
d1 (安装孔)
6.8 mm
HH1
h1(安装孔数)
6.5 mm