??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
BMBL, G-BMBL - Blocchi collettore - Idraulici - Passo standard serie BMBL - 60 quad.
Lista materiale
BMBL2-Q6-G8-K8
PN
Cod. comp.
MAT
Materiale
EN 1.0038 equivalente
ST
Trattamento superficie
Cromatura trivalente
STS
Screw Type Selection
MOP
Max Operating Pressure
20.6 MPa circa 210kgf/cm**2 o inferiore
MH
Selezione foro di montaggio
NO
N.
Q
Selezione Q (Rc (PT))
G
G (Rc (PT))
1
K
K (Rc (PT))
1
P
Passo P
60 mm
N
N. di passi N
PT
Filettature porte
A
60 mm
B
60 mm
E
40 mm
F
35 mm
X
25 mm
Y
9 mm
DD
D (Foro di montaggio)
8.5 mm
D
D (Foro di montaggio)
14 mm
HH
h (Foro di montaggio)
8.5 mm
M
M (Foro di montaggio)
M8
D1
D1 (Foro di montaggio)
11 mm
DD1
d1 (Foro di montaggio)
6.8 mm
HH1
h1 (Foro di montaggio)
6.5 mm