??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
BMBN, BMBNR - Blocchi collettore - Idraulici
Lista materiale
BMBN3-12
PN
Cod. comp.
TS
Selezione tipo
MAT
Materiale
EN 1.0038 equivalente
ST
Trattamento superficie
Galvanizzazione
NP
Pressione normale
20.6MPa circa 210kgf/cm**2 o inferiore
NO
N.
DD1
d1 Rc (PT)
DD2
d2 Rc (PT)
A
30 mm
B
35 mm
L
mm
P
40 mm
P1
mm
P2
mm
E
25 mm
F
22 mm
Y
7 mm
DD3
d3
11 mm
DD4
d4
6.6 mm
LL
l
6.5 mm