??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 7
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
BMBSP, BMBSRP, G-BMBSP, G-BMBSRP - 油圧・水圧用マニホールド-ピッチ指定-BMBSシリーズ-25x32角
部品表
BMBSP4-Q1-G1-K1-P20
PN
型番
MAT
材質
ST
表面処理
三価クロメート
STS
ねじ種類選択
MH
取付穴選択
NO
No.
Q
Q (Rc (PT)) 選択
G
G (Rc (PT))選択
K
K (Rc (PT)) 選択
P
P ピッチ 指定1mm単位
mm
Enter value for P
P ピッチ 指定1mm単位
mm
cm
inch
ft
N
N ピッチ数
PT
総ねじ数
A
25 mm
B
32 mm
E
20 mm
F
20 mm
X
15 mm
Y
6 mm
DD
d (取付穴)
5.5 mm
D
D (取付穴)
9.5 mm
HH
h (取付穴数)
5.5 mm
M
M (取付穴)
M5
D1
D1 (取付穴)
8 mm
DD1
d1 (取付穴)
4.2 mm
HH1
h1(取付穴数)
4.5 mm