??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 7
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BMBSP, BMBSRP, G-BMBSP, G-BMBSRP - 液压·水压用歧管块-孔距指定型-BMBS系列-边长25x32
明细表
BMBSP4-Q1-G1-K1-P20
PN
型号
MAT
材质
ST
表面处理
铬酸盐光泽处理
STS
Screw Type Selection
MH
安装孔选择
NO
No.
Q
Q (Rc (PT)) 选择
G
G (Rc (PT))选择
K
K (Rc (PT)) 选择
P
P 螺距指定单位1mm
mm
输入参数值: P
P 螺距指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
N
N 等分数
PT
螺丝总数
A
25 mm
B
32 mm
E
20 mm
F
20 mm
X
15 mm
Y
6 mm
DD
d (安装孔)
5.5 mm
D
D (安装孔)
9.5 mm
HH
h (安装孔数)
5.5 mm
M
M (安装孔)
M5
D1
D1 (安装孔)
8 mm
DD1
d1 (安装孔)
4.2 mm
HH1
h1(安装孔数)
4.5 mm