??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BMBSP, BMBSRP, G-BMBSP, G-BMBSRP - Blocs collecteurs-Hydraulique-Pas configurable série BMBS-Carré 25x32
Nomenclature
BMBSP4-Q1-G1-K1-P20
PN
Réf. pièce
MAT
Matériau
ST
Traitement de surface
Chrome trivalent
STS
Screw Type Selection
MH
Sélection du trou de montage
NO
Nbr.
Q
Sélection Q (Rc (PT))
G
Sélection G (Rc (PT))
K
Sélection K (Rc (PT))
P
P Pas incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Pas incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
N
N Nbr. de pas
PT
Filetages de port
A
25 mm
B
32 mm
E
20 mm
F
20 mm
X
15 mm
Y
6 mm
DD
D (trou de montage)
5.5 mm
D
D (trou de montage)
9.5 mm
HH
h (trou de montage)
5.5 mm
M
M (trou de montage)
M5
D1
D1 (trou de montage)
8 mm
DD1
d1 (trou de montage)
4.2 mm
HH1
h1 (trou de montage)
4.5 mm