??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
BMFRS, BMFRA, BMFRAA, G-BMFRS, G-BMFRA, G-BMFRAA - エア用ブロックマニホールド - ねじ径個別選択タイプ
部品表
BMFRS2-30-1
PN
型番
MAT
材質
ST
表面処理
MOP
最高使用圧力
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 以下
STS
ねじ種類選択
NO
No.
AZ
A ブロック角
STD
基本ねじ径選択(Rc(PT)/M(並目))
J4
J(Rc(PT)/M(並目)) 選択
K
K(Rc(PT)/M(並目)) 選択
1/8
CSE
C指定
C4
C(Rc(PT)/M(並目)) 選択
DSE
D指定
D4
D(Rc(PT)/M(並目)) 選択
ESE
E指定
E4
E(Rc(PT)/M(並目)) 選択
FSE
F指定
F4
F(Rc(PT)/M(並目)) 選択
GSE
G指定
G4
G(Rc(PT)/M(並目)) 選択
HSE
H指定
H4
H(Rc(PT)/M(並目)) 選択
USE
U指定
U4
U(Rc(PT)/M(並目)) 選択
VSE
V指定
V4
V(Rc(PT)/M(並目)) 選択
WSE
W指定
W4
W(Rc(PT)/M(並目)) 選択
XSE
X指定
X4
X(Rc(PT)/M(並目)) 選択
YSE
Y指定
Y4
Y(Rc(PT)/M(並目)) 選択
ZSE
Z指定
Z4
Z(Rc(PT)/M(並目)) 選択
P
25 mm
FF
f
15 mm
AA
a
5.0 mm
BB
b
5.0 mm
DD
d
4.5 mm
DD1
d1
8.0 mm
HH
h
4.5 mm
ALT1
P寸法変更
PC
PC 指定1mm単位
mm
ALT2
P寸法変更
PCW
PCW 指定1mm単位
mm
ALT3
P寸法変更
PCT
PCT 指定1mm単位
mm