??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
BMFRS, BMFRA, BMFRAA, G-BMFRS, G-BMFRA, G-BMFRAA - Blocchi collettore - Pneumatici - Diametro filettatura selezionabile
Lista materiale
BMFRS2-30-1
PN
Codice componente
MAT
Materiale
ST
Trattamento superficie
MOP
Max. Operating Pressure
20.6MPa circa 210kgf/cm**2 o inferiore
STS
Screw Type Selection
NO
N.
AZ
Blocco A quadrato
STD
Diametro filettatura standard (Rc (PT)/ M (Filettatura grossa))
J4
J(Rc(PT)/M(Coarse Thread)) Selection
K
K(Rc(PT)/M(Coarse Thread)) Selection
1/8
CSE
C Specification
C4
C(Rc(PT)/M(Coarse Thread)) Selection
DSE
D Specification
D4
D(Rc(PT)/M(Coarse Thread)) Selection
ESE
E Specification
E4
E(Rc(PT)/M(Coarse Thread)) Selection
FSE
F Specification
F4
F(Rc(PT)/M(Coarse Thread)) Selection
GSE
G Specification
G4
G(Rc(PT)/M(Coarse Thread)) Selection
HSE
H Specification
H4
H(Rc(PT)/M(Coarse Thread)) Selection
USE
U Specification
U4
U(Rc(PT)/M(Coarse Thread)) Selection
VSE
V Specification
V4
V(Rc(PT)/M(Coarse Thread)) Selection
WSE
W Specification
W4
W(Rc(PT)/M(Coarse Thread)) Selection
XSE
X Specification
X4
X(Rc(PT)/M(Coarse Thread)) Selection
YSE
Y Specification
Y4
Y(Rc(PT)/M(Coarse Thread)) Selection
ZSE
Z Specification
Z4
Z(Rc(PT)/M(Coarse Thread)) Selection
P
25 mm
FF
f
15 mm
AA
A
5.0 mm
BB
B
5.0 mm
DD
D
4.5 mm
DD1
d1
8.0 mm
HH
h
4.5 mm
ALT1
Dimensione P
PC
PC Incrementi di 1mm
mm
ALT2
Dimensione P
PCW
PCW Incrementi di 1mm
mm
ALT3
Dimensione P
PCT
PCT Incrementi di 1mm
mm