??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BMFRS,G-BMFRS,SL-BMFRA, SH-BMFRA, SHD-BMFRA, SL-G-BMFRA, SH-G-BMFRA, SHD-G-BMFRA, SL-BMFRAA, SH-BMFRAA, SL-G-BMFRAA, SH-G-BMFRAA - Precision Cleaning Manifold Blocks - Pneumatic - Thread Diameter Selectable Type
Nomenclature
SL-BMFRA2-25-5
PN
Référence pièce
MAT
Matériau
ST
Traitement de surface
STS
Screw Type Selection
CM
Cleaning Method
NO
Nbr.
AZ
Bloc carré A
STD
Diamètre de filetage standard (Rc (PT)/ M (normal))
J4
J(Rc(PT)/M(Coarse Thread)) Selection
K
K(Rc(PT)/M(Coarse Thread)) Selection
M5
CSE
C Specification
C4
C(Rc(PT)/M(Coarse Thread)) Selection
DSE
D Specification
D4
D(Rc(PT)/M(Coarse Thread)) Selection
ESE
E Specification
E4
E(Rc(PT)/M(Coarse Thread)) Selection
FSE
F Specification
F4
F(Rc(PT)/M(Coarse Thread)) Selection
GSE
G Specification
G4
G(Rc(PT)/M(Coarse Thread)) Selection
HSE
H Specification
H4
H(Rc(PT)/M(Coarse Thread)) Selection
USE
U Specification
U4
U(Rc(PT)/M(Coarse Thread)) Selection
VSE
V Specification
V4
V(Rc(PT)/M(Coarse Thread)) Selection
WSE
W Specification
W4
W(Rc(PT)/M(Coarse Thread)) Selection
XSE
X Specification
X4
X(Rc(PT)/M(Coarse Thread)) Selection
YSE
Y Specification
Y4
Y(Rc(PT)/M(Coarse Thread)) Selection
ZSE
Z Specification
Z4
Z(Rc(PT)/M(Coarse Thread)) Selection
P
20 mm
FF
f
16 mm
AA
A
8.0 mm
BB
B
5.0 mm
DD
D
4.5 mm
DD1
d1
8.0 mm
HH
h
4.5 mm
ALT1
Dimension P
PC
PC Incrément de 1 mm
mm
ALT2
Dimension P
PCW
PCW Incrément de 1 mm
mm
ALT3
Dimension P
PCT
PCT Incrément de 1 mm
mm