??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 7
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
BMGFKP, G-BMGFKP - Blocchi collettore - Pneumatici - Passo configurabile serie BMGF - 35 quad.
Lista materiale
BMGFKP4-Q1-R1-S1-P20
PN
Cod. comp.
MAT
Materiale
Lega di alluminio
ST
Trattamento superficie
-
STS
Screw Type Selection
MOP
Max Operating Pressure
1 MPa circa 10kgf/cm**2 o inferiore
MH
Selezione foro di montaggio
NO
N.
Q
Selezione Q (Rc (PT)/ NPT/ M (Filettatura grossa)
R
Selezione R (Rc (PT)/ NPT/ M (Filettatura grossa)
S
Selezione S (Rc (PT)/ NPT/ M (Filettatura grossa)
P
Passo P - Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per P
Passo P - Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
N
N. di passi N
PT
Filettature porte
A
35 mm
B
35 mm
E
20 mm
F
17.5 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
DD
D (Foro di montaggio)
5.5 mm
D
D (Foro di montaggio)
9.5 mm
HH
h (Foro di montaggio)
5.5 mm
M
M (Foro di montaggio)
M5
D1
D1 (Foro di montaggio)
8 mm
DD1
d1 (Foro di montaggio)
4.2 mm
HH1
h1 (Foro di montaggio)
4.5 mm