??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BMGN, BMGNA - Blocs collecteurs-Pneumatique
Nomenclature
BMGN3-11
PN
Réf. pièce
TYPE
Type
BMGN
MAT
Matériau
alliage d'aluminium série 6000
ST
Traitement de surface
NP
Pression normale
1MPa?10kgf/cm**2 ou moins
NO
Nbr.
DD
Sélection d (Rc (PT)/ M (normal))
A
mm
B
25 mm
L
mm
P
mm
P3
mm
P1
mm
P2
mm
E
20 mm
F
12.5 mm
Y
7.0 mm
DD1
d1
9.5 mm
DD2
d2
5.5 mm
LL
l
5.5 mm