??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
BMGN, BMGNA - Verteilerblöcke - Pneumatik
Stückliste
BMGN3-11
PN
Teile-Nr.
TYPE
Ausführung
BMGN
MAT
Werkstoff
Aluminum Alloy 6000 Serie
ST
Oberflächenbehandlung
NP
Normaldruck
1 MPa Ca. 10 kgf/cm**2 oder weniger
NO
Nr.
DD
Auswahl für d (Rc (PT)/ M (Regelgewinde))
A
mm
B
25 mm
L
mm
P
mm
P3
mm
P1
mm
P2
mm
E
20 mm
F
12.5 mm
Y
7.0 mm
DD1
d1
9.5 mm
DD2
d2
5.5 mm
LL
l
5.5 mm