??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BMIAFAP - 空气用歧管块 - 孔距指定型-BMIAF系列-边长30x40
明细表
BMIAFAP3-R1-S1-G1-K1-P20
PN
型号
MAT
材质
A5052
ST
表面处理
铬酸盐光泽处理
NP
常压
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
MH
安装孔选择
NO
No.
R
R (Rc (PT)/ NPT) 选择
S
S (Rc (PT)/ NPT) 选择
G
G (Rc (PT)/ NPT) 选择
K
K (Rc (PT)/ NPT) 选择
P
P 螺距指定单位1mm
mm
输入参数值: P
P 螺距指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
N
N 等分数
PT
螺丝总数
A
30 mm
B
40 mm
E
20 mm
F
20 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
DD
d (安装孔)
5.5 mm
D
D (安装孔)
9.5 mm
HH
h (安装孔数)
5.5 mm
M
M (安装孔)
M5
D1
D1 (安装孔)
8 mm
DD1
d1 (安装孔)
4.2 mm
HH1
h1(安装孔数)
4.5 mm