??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
BMIASP - エア用ブロックマニホールド - ピッチ指定-BMIASシリーズ-25角
部品表
BMIASP3-Q1-R1-G1-K1-P15
PN
型番
MAT
材質
A5052
NP
常圧
1MPa≒10Kgf/c㎡ 以下
MH
取付穴選択
NO
No.
R
R (Rc (PT)) 選択
1/8
S
S(RC(PT)選択
1/8
G
G (Rc (PT))選択
1/8
K
K (Rc (PT)) 選択
1/8
P
P ピッチ 指定1mm単位
mm
Enter value for P
P ピッチ 指定1mm単位
mm
cm
inch
ft
N
N ピッチ数
PT
総ねじ数
A
25 mm
B
25 mm
E
20 mm
F
12.5 mm
X
10 mm
Y
4 mm
DD
d (取付穴)
5.5 mm
M
M (取付穴)
M5