??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
BMIASP - Verteilerblöcke - Pneumatik - Steigung konfigurierbar, BMIAS-Serie - rechteckig 25
Stückliste
BMIASP3-Q1-R1-G1-K1-P15
PN
Teile-Nr.
MAT
Werkstoff
EN AW-5052 Äquivalent
NP
Normaldruck
1 MPa Ca. 10 kgf/cm**2 oder weniger
MH
Auswahl der Befestigungsbohrung
NO
Nr.
R
Auswahl für R (Rc (PT))
1/8
S
Auswahl für S (Rc (PT))
1/8
G
Auswahl für G (Rc (PT))
1/8
K
Auswahl für K (Rc (PT))
1/8
P
Steigung P 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für P
Steigung P 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
N
N Anz. der Steigungen
PT
Anschluss-Gewinde
A
25 mm
B
25 mm
E
20 mm
F
12.5 mm
X
10 mm
Y
4 mm
DD
D (Befestigungsbohrung)
5.5 mm
M
M (Montagebohrung)
M5