??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
BMIF, BMIFR, BMIFS, G-BMIF, G-BMIFR, G-BMIFS - 油圧・水圧用マニホールド-ピッチ固定-BMIFシリーズ - 60角
部品表
BMIF3-R1-S1-G2-K2
PN
型番
MAT
材質
ST
表面処理
三価クロメート
STS
ねじ種類選択
MH
取付穴選択
NO
No.
R
R (Rc (PT)/ NPT) 選択
S
S (Rc (PT)/ NPT) 選択
G
G (Rc (PT)/ NPT) 選択
K
K (Rc (PT)/ NPT) 選択
P
P ピッチ
40 mm
N
N ピッチ数
PT
総ねじ数
A
40 mm
B
40 mm
E
35 mm
F
20 mm
X
20 mm
Y
7 mm
DD
d (取付穴)
6.6 mm
D
D (取付穴)
11 mm
HH
h (取付穴数)
6.5 mm
M
M (取付穴)
M6
D1
D1 (取付穴)
9.5 mm
DD1
d1 (取付穴)
5.1 mm
HH1
h1(取付穴数)
5.5 mm