??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
BMIF, BMIFR, BMIFS, G-BMIF, G-BMIFR, G-BMIFS - Blocchi collettore - Idraulici - Passo standard serie BMIF - 40 quad.
Lista materiale
BMIF3-R1-S1-G2-K2
PN
Cod. comp.
MAT
Materiale
ST
Trattamento superficie
Cromatura trivalente
STS
Screw Type Selection
MH
Selezione foro di montaggio
NO
N.
R
Selezione R (Rc (PT)/ NPT)
S
Selezione S (Rc (PT)/ NPT)
G
Selezione G (Rc (PT)/ NPT)
K
Selezione K (Rc (PT)/ NPT)
P
Passo P
40 mm
N
N. di passi N
PT
Filettature porte
A
40 mm
B
40 mm
E
35 mm
F
20 mm
X
20 mm
Y
7 mm
DD
D (Foro di montaggio)
6.6 mm
D
D (Foro di montaggio)
11 mm
HH
h (Foro di montaggio)
6.5 mm
M
M (Foro di montaggio)
M6
D1
D1 (Foro di montaggio)
9.5 mm
DD1
d1 (Foro di montaggio)
5.1 mm
HH1
h1 (Foro di montaggio)
5.5 mm