??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
BMIF, BMIFR, BMIFS, G-BMIF, G-BMIFR, G-BMIFS - Verteilerblöcke - Hydraulik - Standardsteigung, BMIF-Serie - rechteckig 40
Stückliste
BMIF3-R1-S1-G2-K2
PN
Teile-Nr.
MAT
Werkstoff
ST
Oberflächenbehandlung
chromatiert (III-wertig)
STS
Screw Type Selection
MH
Auswahl der Befestigungsbohrung
NO
Nr.
R
Auswahl für R (Rc (PT)/ NPT)
S
Auswahl für S (Rc (PT)/ NPT)
G
Auswahl für G (Rc (PT)/ NPT)
K
Auswahl für K (Rc (PT)/ NPT)
P
P Steigung
40 mm
N
N Anz. der Steigungen
PT
Anschluss-Gewinde
A
40 mm
B
40 mm
E
35 mm
F
20 mm
X
20 mm
Y
7 mm
DD
D (Befestigungsbohrung)
6.6 mm
D
D (Befestigungsbohrung)
11 mm
HH
h (Montagebohrung)
6.5 mm
M
M (Montagebohrung)
M6
D1
D1 (Befestigungsbohrung)
9.5 mm
DD1
d1 (Befestigungsbohrung)
5.1 mm
HH1
h1 (Montagebohrung)
5.5 mm