??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BMIS, G-BMIS - Blocs collecteurs-Hydraulique-Pas standard série BMIS-Carré 30x35
Nomenclature
BMIS3-R1-S1-G1-K1
PN
Réf. pièce
MAT
Matériau
EN 1.0038 l'équivalent
ST
Traitement de surface
Chrome trivalent
STS
Screw Type Selection
MH
Sélection du trou de montage
NO
Nbr.
R
Sélection R (Rc (PT))
S
Sélection S (Rc (PT))
G
Sélection G (Rc (PT))
K
Sélection K (Rc (PT))
P
Pas P
30 mm
N
N Nbr. de pas
PT
Filetages de port
A
30 mm
B
35 mm
E
30 mm
F
17.5 mm
X
17 mm
Y
6 mm
DD
D (trou de montage)
5.5 mm
D
D (trou de montage)
9.5 mm
HH
h (trou de montage)
5.5 mm
M
M (trou de montage)
M5
D1
D1 (trou de montage)
8 mm
DD1
d1 (trou de montage)
4.2 mm
HH1
h1 (trou de montage)
4.5 mm