Base Plate Connector Clamp BML-V40-1-2
Inocon
1 Connecting
1B Tube clamps
BML
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1b_rohrklemmverbinder/bml/bml.prj},{NB=Fuss-Klemmverbinder BML-V40-1-2},{PARTNUMBER=BML-V40-1-2},{D11=0},{S11=40},{D2=11},{NDM=10},{KDM=8.157},{D33=10},{K=91},{L1=98.0},{L2=70},{L3=145},{L4=35},{T=14},{X1=115},{X2=90},{Y1=108},{Y2=50},{Y3=45.0},{R1=2.500},{R2=5.000},{K1=76.000},{X3=25.000},{K2=57.000},{R3=4.000},{D4=12.500},{L5X=35.000},{R4=8.000},{Y4=11.000},{X5=14.510},{L6=36.500},{S2=16.960},{Y5=11.000},{Y6=3.000},{L7=58.000},{L8=40.000},{L9=10.000},{R5=1.000},{S3=16.000},{S4=9.240},{L10=5.000},{SS=15.960},{WEIGHT=0.8390},{FORMVIS=S},{FORMX= 1, 'D1', 2, 'S'},{D1=-},{S=V40},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant},{D3=M10},{Z=M10-60},{L5=78 | 92},{OB=schwarz},{KLEMM=GN 911-M10-63},{MAT=Aluminium},{CTN=76090000},{ROHS=YES}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 32
HELP_VARIABLE
Company
Inocon
Description
BML - Base Plate Connector Clamps, Aluminum, with screw, steel zinc plated
Bill of material
Base Plate Connector Clamp BML-V40-1-2
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
BML-V40-1-2
BML-V40-1-2
D1
Bore
-
-
S
Square
V40
V40
D2
11
11
mm
K
Clamping length
91
91
mm
L1
98.0
98.0
mm
L2
70
70
mm
L3
145
145
mm
L4
35
35
mm
T
14
14
mm
X1
115
115
mm
X2
90
90
mm
Y1
108
108
mm
Y2
50
50
mm
Y3
45.0
45.0
mm
Z
Screw locations
M10-60
M10-60
L5
Clamping lever
78 | 92
78 | 92
mm
OB
Finish
black
black
WEIGHT
Weight
0.8390
0.8390
kg
CTN
Customs Tariff Number
76090000
ROHS
YES
INFOIN
Product details
Product details