??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 7
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
BMRACP, BMRACAP, G-BMRACP, G-BMRACAP - エア用ブロックマニホールド - ピッチ指定-BMRAシリーズ-25角
部品表
BMRACP4-R1-G1-K1-P15
PN
型番
MAT
材質
アルミ合金
ST
表面処理
STS
ねじ種類選択
mm
MOP
最高使用圧力
1MPa≒10Kgf/c㎡ 以下
MH
取付穴選択
NO
No.
R
R (Rc (PT)/ M (並目)) 選択
G
G (Rc (PT))
1/8
K
K (Rc (PT))
1/8
P
P ピッチ 指定1mm単位
mm
Enter value for P
P ピッチ 指定1mm単位
mm
cm
inch
ft
N
N ピッチ数
PT
総ねじ数
A
25 mm
B
25 mm
E
20 mm
F
12.5 mm
X
10 mm
Y
4 mm
DD
d (取付穴)
5.5 mm
M
M (取付穴)
M5