??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BMRAL, BMRALA, G-BMRAL, G-BMRALA - 空气用歧管块 - 孔距固定型-BMRA系列-边长50
明细表
BMRAL3-R2-G2-K2
PN
型号
MAT
材质
铝合金
ST
表面处理
STS
Screw Type Selection
MOP
最高使用压力
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
MH
安装孔选择
NO
No.
R
R (Rc (PT)) 选择
G
G (Rc (PT))选择
K
K (Rc (PT)) 选择
P
P螺距
40 mm
N
N 等分数
PT
螺丝总数
A
50 mm
B
50 mm
E
25 mm
F
25 mm
X
8.5 mm
Y
8.5 mm
DD
d (安装孔)
8.5 mm
D
D (安装孔)
14 mm
HH
h (安装孔数)
8.5 mm
M
M (安装孔)
M8
D1
D1 (安装孔)
11 mm
DD1
d1 (安装孔)
6.8 mm
HH1
h1(安装孔数)
6.5 mm