??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BMRASA - 空气用歧管块 - 横向通孔·纵向半通孔型 - 边长15
明细表
BMRASA4-RM3-GM3-KM3
PN
型号
MAT
材质
铝合金
MH
安装孔选择
C
楢悢
R
R (M (粗牙螺纹)) 选择
G
G (M (粗牙螺纹)) 选择
K
K (M (粗牙螺纹)) 选择
P
孔距 P
15 mm
N
等分数 N
PT
螺纹数
A
15 mm
B
15 mm
E
15 mm
F
10 mm
X
5 mm
Y
3.5 mm
M
安装孔形状 M
M4
DD
d
4.3 mm