??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BMRF, BMRFM, BMRFR, BMRFC, G-BMRF, G-BMRFM, G-BMRFR, G-BMRFC - Blocs collecteurs-Hydraulique-Pas standard série BMRF-Carré 40
Nomenclature
BMRF4-R1-G2-K2
PN
Réf. pièce
MAT
Matériau
ST
Traitement de surface
STS
Screw Type Selection
MH
Sélection du trou de montage
NO
Nbr.
R
Sélection R (Rc (PT)/ NPT)
G
Sélection G (Rc (PT)/ NPT)
K
Sélection K (Rc (PT)/ NPT)
P
Pas P
40 mm
N
N Nbr. de pas
PT
Filetages de port
A
40 mm
B
40 mm
E
35 mm
F
20 mm
X
20 mm
Y
7 mm
DD
D (trou de montage)
6.6 mm
D
D (trou de montage)
11 mm
HH
h (trou de montage)
6.5 mm
M
M (trou de montage)
M6
D1
D1 (trou de montage)
9.5 mm
DD1
d1 (trou de montage)
5.1 mm
HH1
h1 (trou de montage)
5.5 mm