??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BMRFLP, BMRFLMP, BMRFLRP, G-BMRFLP, G-BMRFLMP, G-BMRFLRP - Blocs collecteurs-Hydraulique-Pas configurable série BMRF-Carré 50
Nomenclature
BMRFLP3-R2-G2-K2-P35
PN
Réf. pièce
MAT
Matériau
ST
Traitement de surface
STS
Screw Type Selection
MH
Sélection du trou de montage
NO
Nbr.
R
Sélection R (Rc (PT))
G
Sélection G (Rc (PT))
K
Sélection K (Rc (PT))
P
P Pas incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Pas incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
N
N Nbr. de pas
PT
Filetages de port
A
50 mm
B
50 mm
E
30 mm
F
28 mm
X
20 mm
Y
8 mm
DD
D (trou de montage)
8.5 mm
D
D (trou de montage)
14 mm
HH
h (trou de montage)
8.5 mm
M
M (trou de montage)
M8
D1
D1 (trou de montage)
11 mm
DD1
d1 (trou de montage)
6.8 mm
HH1
h1 (trou de montage)
6.5 mm