??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
BMRS, BMRSR, G-BMRS, G-BMRSR - Verteilerblöcke - Hydraulik - Standardsteigung, BMRS-Serie - rechteckig 30x35
Stückliste
BMRS4-R1-G1-K1
PN
Teile-Nr.
MAT
Werkstoff
ST
Oberflächenbehandlung
chromatiert (III-wertig)
STS
Screw Type Selection
MH
Auswahl der Befestigungsbohrung
NO
Nr.
R
Auswahl für R (Rc (PT))
G
Auswahl für G (Rc (PT))
K
Auswahl für K (Rc (PT))
P
P Steigung
30 mm
N
N Anz. der Steigungen
PT
Anschluss-Gewinde
A
30 mm
B
35 mm
E
20 mm
F
20 mm
X
15 mm
Y
6 mm
DD
D (Befestigungsbohrung)
5.5 mm
D
D (Befestigungsbohrung)
9.5 mm
HH
h (Montagebohrung)
5.5 mm
M
M (Montagebohrung)
M5
D1
D1 (Befestigungsbohrung)
8 mm
DD1
d1 (Befestigungsbohrung)
4.2 mm
HH1
h1 (Montagebohrung)
4.5 mm