??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 7
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
BMRSP, BMRSRP, G-BMRSP, G-BMRSRP - 油圧・水圧用ブロックマニホールド - 横貫通穴・縦半貫通穴タイプ - 30x35角 ピッチ指定
部品表
BMRSP4-R1-G1-K1-P20
PN
型番
MAT
材質
ST
表面処理
三価クロメート
STS
ねじ種類選択
MH
取付穴選択
NO
No.
R
R 選択
G
G 選択
K
K 選択
P
P ピッチ 指定1mm単位
mm
Enter value for P
P ピッチ 指定1mm単位
mm
cm
inch
ft
N
N ピッチ数
PT
総ねじ数
A
30 mm
B
35 mm
E
20 mm
F
20 mm
X
15 mm
Y
6 mm
DD
d (取付穴)
5.5 mm
D
D (取付穴)
9.5 mm
HH
h (取付穴数)
5.5 mm
M
M (取付穴)
M5
D1
D1 (取付穴)
8 mm
DD1
d1 (取付穴)
4.2 mm
HH1
h1(取付穴数)
4.5 mm