??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
BMSF, BMSFA, G-BMSF, G-BMSFA - Blocchi collettore - Pneumatici - Passo standard serie BMSF - 30 quad.
Lista materiale
BMSF4-Q1-G1-K1
PN
Cod. comp.
MAT
Materiale
Lega di alluminio
ST
Trattamento superficie
STS
Screw Type Selection
MOP
Max Operating Pressure
1 MPa circa 10kgf/cm**2 o inferiore
MH
Selezione foro di montaggio
NO
N.
Q
Selezione Q (Rc (PT)/ NPT/ M (Filettatura grossa))
G
Selezione G (Rc (PT)/ NPT/ M (Filettatura grossa))
K
Selezione K (Rc (PT)/ NPT/ M (Filettatura grossa))
P
Passo P
30 mm
N
N. di passi N
PT
Filettature porte
A
30 mm
B
30 mm
E
20 mm
F
20 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
DD
D (Foro di montaggio)
5.5 mm
D
D (Foro di montaggio)
9.5 mm
HH
h (Foro di montaggio)
5.5 mm
M
M (Foro di montaggio)
M5
D1
D1 (Foro di montaggio)
8 mm
DD1
d1 (Foro di montaggio)
4.2 mm
HH1
h1 (Foro di montaggio)
4.5 mm