??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BMSF, BMSFA, G-BMSF, G-BMSFA - Blocs collecteurs-Pneumatique-Pas standard série BMSF-Carré 30
Nomenclature
BMSF4-Q1-G1-K1
PN
Réf. pièce
MAT
Matériau
Alliage d'aluminium
ST
Traitement de surface
STS
Screw Type Selection
MOP
Max Operating Pressure
1MPa?10kgf/cm**2 ou moins
MH
Sélection du trou de montage
NO
Nbr.
Q
Sélection Q (Rc (PT)/ NPT/ M (normal))
G
Sélection G (Rc (PT)/ NPT/ M (normal))
K
Sélection K (Rc (PT)/ NPT/ M (normal))
P
Pas P
30 mm
N
N Nbr. de pas
PT
Filetages de port
A
30 mm
B
30 mm
E
20 mm
F
20 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
DD
D (trou de montage)
5.5 mm
D
D (trou de montage)
9.5 mm
HH
h (trou de montage)
5.5 mm
M
M (trou de montage)
M5
D1
D1 (trou de montage)
8 mm
DD1
d1 (trou de montage)
4.2 mm
HH1
h1 (trou de montage)
4.5 mm