??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
BMSF, BMSFA, G-BMSF, G-BMSFA - Verteilerblöcke - Pneumatik - Standardsteigung, BMSF-Serie - rechteckig 30
Stückliste
BMSF4-Q1-G1-K1
PN
Teile-Nr.
MAT
Werkstoff
Aluminiumlegierung
ST
Oberflächenbehandlung
STS
Screw Type Selection
MOP
Max. Betriebsdruck
1 MPa Ca. 10 kgf/cm**2 oder weniger
MH
Auswahl der Befestigungsbohrung
NO
Nr.
Q
Auswahl für Q (Rc (PT)/ NPT/ M (Regelgewinde))
G
Auswahl für G (Rc (PT)/ NPT/ M (Regelgewinde))
K
Auswahl für K (Rc (PT)/ NPT/ M (Regelgewinde))
P
P Steigung
30 mm
N
N Anz. der Steigungen
PT
Anschluss-Gewinde
A
30 mm
B
30 mm
E
20 mm
F
20 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
DD
D (Befestigungsbohrung)
5.5 mm
D
D (Befestigungsbohrung)
9.5 mm
HH
h (Montagebohrung)
5.5 mm
M
M (Montagebohrung)
M5
D1
D1 (Befestigungsbohrung)
8 mm
DD1
d1 (Befestigungsbohrung)
4.2 mm
HH1
h1 (Montagebohrung)
4.5 mm