??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
BMSFL, BMSFLA, G-BMSFL, G-BMSFLA - エア用ブロックマニホールド - ピッチ固定-BMSFシリーズ-40角
部品表
BMSFL4-Q1-G2-K2
PN
型番
MAT
材質
アルミ合金
ST
表面処理
STS
ねじ種類選択
NP
常圧
1MPa≒10Kgf/c㎡ 以下
MH
取付穴選択
NO
No.
Q
Q (Rc (PT)) 選択
G
G (Rc (PT))選択
K
K (Rc (PT)) 選択
P
P ピッチ
mm
N
N ピッチ数
PT
総ねじ数
A
40 mm
B
40 mm
E
25 mm
F
25 mm
X
7 mm
Y
7 mm
DD
d (取付穴)
6.6 mm
D
D (取付穴)
11 mm
HH
h (取付穴数)
6.5 mm
M
M (取付穴)
M6
D1
D1 (取付穴)
9.5 mm
DD1
d1 (取付穴)
5.1 mm
HH1
h1(取付穴数)
5.5 mm