??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BMSFL, BMSFLA, G-BMSFL, G-BMSFLA - 空气用歧管块 - 孔距固定型-BMSF系列-边长40
明细表
BMSFL4-Q1-G2-K2
PN
型号
MAT
材质
铝合金5000系列
ST
表面处理
STS
螺纹种类选择
NP
常压
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
MH
安装孔选择
NO
No.
Q
Q (Rc (PT)) 选择
G
G (Rc (PT))选择
K
K (Rc (PT)) 选择
P
P螺距
mm
N
N 等分数
PT
螺丝总数
A
40 mm
B
40 mm
E
25 mm
F
25 mm
X
7 mm
Y
7 mm
DD
d (安装孔)
6.6 mm
D
D (安装孔)
11 mm
HH
h (安装孔数)
6.5 mm
M
M (安装孔)
M6
D1
D1 (安装孔)
9.5 mm
DD1
d1 (安装孔)
5.1 mm
HH1
h1(安装孔数)
5.5 mm