??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BMSFL, BMSFLA, G-BMSFL, G-BMSFLA - Blocs collecteurs-Pneumatique-Pas standard série BMSF-Carré 40
Nomenclature
BMSFL4-Q1-G2-K2
PN
Réf. pièce
MAT
Matériau
alliage d'aluminium série 5000
ST
Traitement de surface
STS
Screw Type Selection
NP
Pression normale
1MPa?10kgf/cm**2 ou moins
MH
Sélection du trou de montage
NO
Nbr.
Q
Sélection Q (Rc (PT))
G
Sélection G (Rc (PT))
K
Sélection K (Rc (PT))
P
Pas P
mm
N
N Nbr. de pas
PT
Filetages de port
A
40 mm
B
40 mm
E
25 mm
F
25 mm
X
7 mm
Y
7 mm
DD
D (trou de montage)
6.6 mm
D
D (trou de montage)
11 mm
HH
h (trou de montage)
6.5 mm
M
M (trou de montage)
M6
D1
D1 (trou de montage)
9.5 mm
DD1
d1 (trou de montage)
5.1 mm
HH1
h1 (trou de montage)
5.5 mm